Rail de montage vertical

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPTV1050
EPTV1200
EPTV1350
EPTV1650
EPTV1800A-XVTL
EPTV1950A-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Longueur
(mm)

10.97 €

1 3 jours 10151015

11.83 €

1 3 jours 11651165
-

12.99 €

1 3 jours 13151315
-

15.77 €

1 21 jours 16151615
-

16.17 €

1 3 jours 18651865
-

16.73 €

1 3 jours 19151915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 16 Modèle Profil singulier
Numéro RAL 0 Protection de surface Zingage galvanique/électrolytique Épaisseur du matériau(mm) 2
Avec denture Non Qualité de matériau Autre Matériau Acier
Charge admissible(kN) 0 Types de fonctionnement 3 faces perforées Forme du profil Profilé en U
Largeur de la fente(mm) 9.5 Largeur du trou(mm) 3.6 Amovible Non
Convient pour l'intégrité du circuit Non Moment de résistance Wy(cm³) 0 Moment de résistance Wz(cm³) 0
Moment d'inertie de la zone Iy(cm4) 0 Zone d'inertie Iz(cm4) 0

Assistance technique