Disjoncteur, 4p, 25 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH1-4-A25
NZMH2-4-A25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Type de raccordement électrique du circuit principal Motorisation en option

561.10 €

1 19 jours 100Collier de serrage de cadreNon

639.16 €

1 35 jours 150Connexion à visOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Intensité permanente admissible Iu(A) 25 Nombre de pôles 4
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 20|25 Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui
Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 350|350

Assistance technique