Kit rail d'ancrage des câbles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XVTL-SO/AT-4

Référence pièce
XVTL-SO/AT-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.50 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 50 Modèle Autre
Hauteur(mm) 50 Profondeur(mm) 210 Capacité max. de charge(kg) 100
Convient pour l’aération et l’extraction Non Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 400
Matériau Acier Utilisable en extérieur Non Adapté aux câbles Oui

Vous vous trouvez sur la page de Kit rail d'ancrage des câbles, le numéro d'article est le suivant: XVTL-SO/AT-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XVTL-SO/AT-4.

Assistance technique