Disjoncteur de sectionneur en charge coupe-circuit du système, 15-36 A, standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PKE65/XTUWCP-36

Référence pièce
PKE65/XTUWCP-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

295.76 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) 50
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 75|288 Intensité permanente admissible Iu(A) 36
Nombre de pôles 3 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 15|36 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Autre Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Tourner le bouton Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Oui Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Non
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Autre Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui
Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 1008|1008

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur de sectionneur en charge coupe-circuit du système, 15-36 A, standard, le numéro d'article est le suivant: PKE65/XTUWCP-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKE65/XTUWCP-36.

Assistance technique