Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH3-4-AE630-AVE |
NZMH3-4-AE630-T-AVE |
NZMH3-4-VE630-AVE |
NZMH3-4-VE630-SVE |
NZMH3-4-VE630-T-AVE |
NZMN3-4-AE630-AVE |
NZMN3-4-AE630-T-AVE |
NZMN3-4-VE630-AVE |
NZMN3-4-VE630-T-AVE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Structure de l'appareil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,795.24 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
5,296.92 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
5,004.60 € | 1 | 25 jours | 150 | 472|4410 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,415.00 € | 1 | 25 jours | 150 | 210|2205 | Non | Technique de plug-in de périphérique intégré | ||
5,296.92 € | 1 | 25 jours | 100 | 472|4410 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,090.85 € | 1 | 25 jours | 50 | 0|0 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,723.54 € | 1 | 25 jours | 50 | 0|0 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,430.29 € | 1 | 25 jours | 50 | 472|4410 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,895.20 € | 1 | 21 jours | 50 | 472|4410 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 630 | Nombre de pôles | 4 | Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 315|630 |
Tension nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule |
Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Motorisation en option | Oui |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 1260|5040 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée
Structure de l'appareil
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles