Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PKZ-SOL12 |
PKZ-SOL20 |
PKZ-SOL30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité permanente admissible Iu (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Degré de protection (IP) | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 112.40 € | 1 | 4 jours | 12 | 8|12 | IP20 | 72|72 | ||
118.05 € | 1 | 31 jours | 20 | 14|20 | IP00 | 120|120 | |||
- | 125.54 € | 1 | 4 jours | 30 | 23|30 | IP00 | 180|180 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale(V) | 900|900 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Autre | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Tourner le bouton | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Oui | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Non |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Intensité permanente admissible Iu(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Degré de protection (IP)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles