Disjoncteur, 3p, 400 A, 1000 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH3-AE400-T-S1
NZMH3-VE400-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

3,565.87 €

1 25 jours 1000|0Oui200|400

3,485.71 €

1 23 jours 150400|4000Non800|4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 400 Nombre de pôles 3 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 200|400
Tension nominale(V) 1000|1000 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non
Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique