Potentiomètre 2.2 kohm inscription x1.000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M22-R2K2

Référence pièce
M22-R2K2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du trou(mm) 22 Puissance absorbée(VA) 0.5 Résistance(Ohm) 2200
Type de connexion électrique Connexion à vis Indice de protection (IP) IP66 Nombre de tours 1|1
Indice de protection (NEMA) 4X

Vous vous trouvez sur la page de Potentiomètre 2.2 kohm inscription x1.000, le numéro d'article est le suivant: M22-R2K2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M22-R2K2.

Assistance technique