Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version modulaire | Mesure entre phase et N-neutre possible | Mesure entre phases possible | Avec la position 0 (arrêt) | Degré de protection (IP) | Structure de l'appareil | Degré de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.77 € | 1 | 22 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
31.54 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
35.12 € | 1 | 21 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
36.92 € | 1 | 42 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
35.12 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
38.89 € | 1 | 42 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
40.60 € | 1 | 22 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
35.12 € | 1 | 3 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
36.92 € | 1 | 5 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
50.89 € | 1 | 42 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Montage en surface | Autre | |||
40.60 € | 1 | 21 jours | vrai | faux | vrai | vrai | IP30 | Montage sur carte de distribution | Autre | |||
40.60 € | 1 | 24 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
35.12 € | 1 | 20 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
36.92 € | 1 | 22 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
50.89 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Montage en surface | Autre | |||
40.60 € | 1 | 42 jours | vrai | vrai | faux | vrai | IP30 | Montage sur carte de distribution | Autre | |||
40.60 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
35.12 € | 1 | 5 jours | faux | faux | vrai | faux | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
36.92 € | 1 | 5 jours | faux | faux | vrai | faux | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
40.60 € | 1 | 22 jours | vrai | faux | vrai | faux | IP30 | Montage sur carte de distribution | Autre | |||
40.60 € | 1 | 42 jours | faux | faux | vrai | faux | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
35.12 € | 1 | 22 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
35.12 € | 1 | 37 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
36.92 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | faux | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
40.60 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
48.85 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
48.51 € | 1 | 21 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
43.89 € | 1 | 3 jours | faux | vrai | vrai | faux | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
46.06 € | 1 | 3 jours | faux | vrai | vrai | faux | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
62.12 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | vrai | faux | IP65 | Montage en surface | Autre | |||
49.37 € | 1 | 22 jours | vrai | vrai | vrai | faux | IP30 | Montage sur carte de distribution | Autre | |||
49.37 € | 1 | 22 jours | faux | vrai | vrai | faux | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
43.89 € | 1 | 3 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
46.06 € | 1 | 3 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
62.12 € | 1 | 18 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Montage en surface | Autre | |||
49.37 € | 1 | 17 jours | vrai | vrai | vrai | vrai | IP30 | Montage sur carte de distribution | Autre | |||
53.13 € | 1 | 11 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
55.10 € | 1 | 46 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
71.07 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
45.30 € | 1 | 22 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
62.66 € | 1 | 22 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
62.50 € | 1 | 42 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
81.83 € | 1 | 41 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 | |||
102.92 € | 1 | 42 jours | faux | vrai | vrai | vrai | IP65 | Montage intermédiaire | 12 | |||
100.09 € | 1 | 42 jours | faux | faux | vrai | vrai | IP65 | Installation frontale | 12 |
Loading...
Avec unité de contrôle | vrai |
---|
Configurer
Propriétés de base
Version modulaire
Mesure entre phase et N-neutre possible
Mesure entre phases possible
Avec la position 0 (arrêt)
Degré de protection (IP)
Structure de l'appareil
Degré de protection (NEMA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles