Point de raccordement du boîtier du compteur pour l'unité de montage du compteur dans la section de distribution

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZSD-APZ/V1-SET

Référence pièce
ZSD-APZ/V1-SET
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

107.87 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 250 Modèle Autre
Hauteur(mm) 300 Profondeur(mm) 70 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Autre Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Point de raccordement du boîtier du compteur pour l'unité de montage du compteur dans la section de distribution, le numéro d'article est le suivant: ZSD-APZ/V1-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSD-APZ/V1-SET.

Assistance technique