Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Couleur | Gris | Largeur(mm) | 375 | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 10 | Numéro RAL | 7035 | Capacité max. de charge(kg) | 0 |
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Matériau | Plastique |
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles