Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0-5-15172/E
Version modulaire | faux | Mesure entre phase et N-neutre possible | faux | Mesure entre phases possible | vrai |
---|---|---|---|---|---|
Avec la position 0 (arrêt) | faux | Avec unité de contrôle | vrai | Degré de protection (IP) | IP65 |
Structure de l'appareil | Installation frontale | Degré de protection (NEMA) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de mesure de Electricité de tension, Contacts: 10, 20 A, 3 convertisseurs,plaque frontale: L1 / L2- L2 / L3 -L3 / L1, 90°, entretenu,montage encastré, le numéro d'article est le suivant: T0-5-15172/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-5-15172/E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles