Contacts: 1, 20 A, plaque frontale: 0-1-0-1, 90°, montage arrière, Interrupteur de base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0-1-8001/XZ

Référence pièce
T0-1-8001/XZ
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.98 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version modulaire faux Mesure entre phase et N-neutre possible vrai Mesure entre phases possible faux
Avec la position 0 (arrêt) vrai Avec unité de contrôle faux Degré de protection (IP) IP65
Structure de l'appareil Autre Degré de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Contacts: 1, 20 A, plaque frontale: 0-1-0-1, 90°, montage arrière, Interrupteur de base, le numéro d'article est le suivant: T0-1-8001/XZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-1-8001/XZ.

Assistance technique