Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iue (A) | Nombre de pôles | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq (kA) | Verrouillable | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Type d'élément de commande | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V (kW) | Intensité transitoire admissible lcw (kA) | Elément de commande de couleur | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V (A) | Pouvoir de coupure à 400 V (kW) | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.78 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | FALSE | FALSE | Bascule | 13 | 0.64 | Rouge | 25 | 13 | 25 | |||
100.68 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | FALSE | FALSE | Bascule | 13 | 0.64 | Rouge | 25 | 13 | 25 | |||
100.68 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | FALSE | FALSE | Bascule | 13 | 0.64 | Noir | 25 | 13 | 25 | |||
95.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 4 | 80 | FALSE | FALSE | Bascule | 13 | 0.64 | Noir | 25 | 13 | 25 | |||
81.78 € | 1 | 22 jours | 0 | 0 | 7.5 | 25 | 3 | 80 | FALSE | FALSE | Bascule | 13 | 0.64 | Noir | 25 | 13 | 25 | |||
98.88 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 13 | 32 | 3 | 80 | FALSE | FALSE | Entraînement rotatif de couplage de porte | 15 | 0.64 | Rouge | 32 | 15 | 32 | |||
118.62 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 80 | FALSE | FALSE | Entraînement rotatif de couplage de porte | 15 | 0.64 | Rouge | 32 | 15 | 32 | |||
118.62 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 13 | 32 | 3 | 80 | FALSE | FALSE | Entraînement rotatif de couplage de porte | 15 | 0.64 | Noir | 32 | 15 | 32 | |||
112.94 € | 1 | 15 jours | 0 | 0 | 13 | 32 | 4 | 80 | FALSE | FALSE | Entraînement rotatif de couplage de porte | 15 | 0.64 | Rouge | 32 | 15 | 32 | |||
171.87 € | 1 | 25 jours | 0 | 0 | 30 | 63 | 3 | 4 | FALSE | FALSE | Bascule | 30 | 1.26 | Rouge | 63 | 30 | 63 | |||
191.61 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 30 | 63 | 3 | 4 | FALSE | FALSE | Bascule | 30 | 1.26 | Rouge | 63 | 30 | 63 | |||
191.61 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 30 | 63 | 3 | 4 | FALSE | FALSE | Bascule | 30 | 1.26 | Noir | 63 | 30 | 63 | |||
192.32 € | 1 | 18 jours | 0 | 0 | 30 | 63 | 4 | 4 | FALSE | FALSE | Bascule | 30 | 1.26 | Noir | 63 | 30 | 63 | |||
274.81 € | 1 | 17 jours | 0 | 0 | 37 | 100 | 3 | 4 | FALSE | FALSE | Entraînement rotatif de couplage de porte | 55 | 2 | Rouge | 100 | 55 | 100 | |||
291.72 € | 1 | 18 jours | 1 | 1 | 37 | 100 | 3 | 4 | FALSE | FALSE | Entraînement rotatif de couplage de porte | 55 | 2 | Rouge | 100 | 55 | 100 | |||
291.72 € | 1 | 3 jours | 1 | 1 | 37 | 100 | 3 | 4 | FALSE | FALSE | Bascule | 55 | 2 | Noir | 100 | 55 | 100 | |||
270.49 € | 1 | 5 jours | 1 | 1 | 22 | 63 | 6 | 2 | TRUE | TRUE | Entraînement rotatif de couplage de porte | 30 | 1.3 | Rouge | 63 | 30 | 63 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de commutateurs | 1 | Motorisation intégrée | FALSE | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Version comme interrupteur principal | FALSE | Version comme interrupteur de sécurité | TRUE | Version comme interrupteur de maintenance/service | FALSE |
Convient pour un montage au sol | TRUE | Convient pour montage frontal 4 trous | FALSE | Convient pour le centre de montage avant | FALSE |
Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE | Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 |
Motorisation en option | FALSE | Déclencheur de tension en option | FALSE | Structure de l'appareil | Appareil complet dans le boîtier |
Version comme inverseur de polarité | FALSE | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iue(A)
Nombre de pôles
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA)
Verrouillable
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Type d'élément de commande
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW)
Intensité transitoire admissible lcw(kA)
Elément de commande de couleur
Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A)
Pouvoir de coupure à 400 V(kW)
Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles