Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0-3-8037/E
Version modulaire | FALSE | Avec la position 0 (arrêt) | TRUE | Avec unité de contrôle | TRUE |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | IP65 | Structure de l'appareil | Installation frontale | Degré de protection (NEMA) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Sélecteurs d'ampèremètre : 6, 20 A, 2 convertisseurs, plaque frontale : 1-0-2,90°, entretenu, montage encastré, le numéro d'article est le suivant: T0-3-8037/E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0-3-8037/E.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles