Bouton à clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-WRS/K11
M22-WRS/KC11/I
M22-WS-K10-BVP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou
(mm)
Bouton de couleur Nombre de positions de commutation Convient pour l'éclairage Nombre de postes de commandement Couvercle du boîtier de couleur Retour à ressort Convient pour l'arrêt d'urgence Matériau du boîtier Nombre de voyants utilisés Anneau avant de couleur Degré de protection (IP), face avant Type de raccordement électrique Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Tension d'alimentation
(V)
Largeur d'ouverture
(mm)
Hauteur d’ouverture
(mm)
Degré de protection (IP) Nombre de boutons-poussoirs Nombre de sélecteurs Nombre de commutateurs Avec source lumineuse Matériau de l'anneau avant Avec anneau avant Lentille de type construction Nombre de boutons-poussoirs en forme de champignon Type d'élément de commande Capuchon de voyant de couleur Elément de commande de couleur Verrouillage de la fonction de commutation Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion

76.88 €

5 3 jours 22Noir2FALSE--FALSE---Chrome-Connexion à vis---0|000IP66---FALSEPlastiqueTRUE--Clé--TRUE110

90.83 €

1 3 jours ----1Gris-FALSEPlastique0---115|500115|50024|220---IP66011----0----110

77.62 €

1 3 jours 22-2FALSE--TRUE---ChromeIP66-----00-----PlastiqueTRUERond-CléAutreNoirFALSE---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection (NEMA) 4X

Assistance technique