Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Elément de commande de couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.74 € | 1 | 28 jours | FALSE | Noir | |||
139.01 € | 1 | 4 jours | TRUE | Rouge | |||
139.01 € | 1 | 4 jours | TRUE | Rouge | |||
151.28 € | 1 | 4 jours | FALSE | Noir | |||
139.01 € | 1 | 4 jours | FALSE | Noir | |||
139.01 € | 1 | 4 jours | FALSE | Noir |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 2 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 11 | Intensité permanente admissible Iue(A) | 32 | Nombre de pôles | 2 |
Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 1 | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Nombre de commutateurs | 1 | Verrouillable | TRUE | Motorisation intégrée | FALSE |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Entraînement rotatif de couplage de porte | Version comme interrupteur principal | TRUE |
Version comme interrupteur de sécurité | TRUE | Version comme interrupteur de maintenance/service | FALSE | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 15 |
Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0.65 | Convient pour un montage au sol | TRUE | Convient pour montage frontal 4 trous | FALSE |
Convient pour le centre de montage avant | FALSE | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE | Convient pour un montage intermédiaire | FALSE |
Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 | Motorisation en option | FALSE | Déclencheur de tension en option | FALSE |
Structure de l'appareil | Appareil complet dans le boîtier | Courant permanent nominal à AC-21, 400 V(A) | 32 | Pouvoir de coupure à 400 V(kW) | 15 |
Version comme inverseur de polarité | FALSE | Courant permanent nominal à AC-23, 400 V(A) | 32 | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Version comme installation d'arrêt d'urgence
Elément de commande de couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles