Sélecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-W
M22-W3
M22-WK
M22-WK3
M22-WKV
M22-WLKV-B
M22-WLKV-G
M22-WLKV-R
M22-WLKV-W
M22-WLKV-Y
M22-WR
M22-WR3
M22-WR3-
M22-WR3-X94
M22-WR4
M22-WR-
M22-WR-X91
M22-WR-X92
M22-WRK
M22-WRK3
M22-WRK3-
M22-WRK4
M22-WRK/K10
M22S-W
M22S-WK
M22S-WK3
M22S-WKV
M22S-WR
M22S-WRK
M22S-WRK3
M22S-WRK4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou
(mm)
Bouton de couleur Nombre de positions de commutation Convient pour l'éclairage Retour à ressort Anneau avant de couleur Degré de protection (IP), face avant Type de raccordement électrique Tension d'alimentation
(V)
Degré de protection (IP) Avec source lumineuse Lentille de type construction Type d'élément de commande Capuchon de voyant de couleur Elément de commande de couleur Verrouillage de la fonction de commutation Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion

19.41 €

5 4 jours 22.5-2FALSETRUEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirFALSE---

19.41 €

5 7 jours 22.5-3FALSETRUEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirFALSE---

18.45 €

10.52 €

1 3 jours

Stock

22.5-2FALSETRUEAutreIP66----RondBasculeAutreNoirFALSE---

18.45 €

10.52 €

1 3 jours

Stock

22.5-3FALSETRUEAutreIP66----RondBasculeAutreNoirFALSE---

18.45 €

5 4 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

21.33 €

5 4 jours 22.5-2TRUEFALSEAutreIP66----RondBasculeBleuNoirTRUE---

21.33 €

5 4 jours 22.5-2TRUEFALSEAutreIP66----RondBasculeVertNoirTRUE---

21.33 €

5 4 jours 22.5-2TRUEFALSEAutreIP66----RondBasculeRougeNoirTRUE---

21.33 €

5 4 jours 22.5-2TRUEFALSEAutreIP66----RondBasculeBlancNoirTRUE---

21.33 €

5 4 jours 22.5-2TRUEFALSEAutreIP66----RondBasculeJauneNoirTRUE---

19.41 €

5 4 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

19.41 €

5 4 jours 22.5-3FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

20.20 €

5 19 jours 22.5-3FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

19.41 €

5 4 jours 22.5-3FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

34.89 €

5 16 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

20.20 €

5 15 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

19.41 €

5 5 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

19.41 €

5 4 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

18.45 €

10 4 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

18.45 €

10.52 €

1 3 jours

Stock

22.5-3FALSEFALSEAutreIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

18.73 €

5 44 jours 22.5-3FALSEFALSEAutreIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

34.89 €

5 9 jours 22.5-2FALSEFALSEAutreIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

28.24 €

5 4 jours 22Noir2FALSEFALSEChrome-Connexion à vis0|0IP66FALSE-Bascule--TRUE010

19.41 €

5 21 jours 22.5-2FALSETRUENoirIP66----RondTourner le boutonAutreNoirFALSE---

18.45 €

5 4 jours 22.5-2FALSETRUENoirIP66----RondBasculeAutreNoirFALSE---

18.45 €

5 6 jours 22.5-3FALSETRUENoirIP66----RondBasculeAutreNoirFALSE---

18.45 €

5 4 jours 22.5-2FALSEFALSENoirIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

19.41 €

5 4 jours 22.5-2FALSEFALSENoirIP66----RondTourner le boutonAutreNoirTRUE---

18.45 €

10 4 jours 22.5-2FALSEFALSENoirIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

18.45 €

5 4 jours 22.5-3FALSEFALSENoirIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

34.89 €

5 5 jours 22.5-2FALSEFALSENoirIP66----RondBasculeAutreNoirTRUE---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur d'ouverture(mm) 0 Hauteur d’ouverture(mm) 0 Matériau de l'anneau avant Plastique
Avec anneau avant TRUE Degré de protection (NEMA) 4X

Assistance technique