Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0-3-15391/E |
T0-3-15394/E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec rétraction en position 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.53 € | 1 | 27 jours | FALSE | |||
43.53 € | 1 | 9 jours | TRUE |
Loading...
Nombre de positions de commutation | 3 | Intensité permanente admissible Iue(A) | 20 | Nombre de pôles | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Avec la position 0 (arrêt) | TRUE | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Type d'interrupteur | — | Type d'élément de commande | Bascule | Taille du bouclier avant | 48x48 mm |
Convient pour un montage au sol | FALSE | Convient pour montage frontal 4 trous | TRUE | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | FALSE |
Convient pour un montage intermédiaire | FALSE | Appareil complet dans le boîtier | FALSE | Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 |
Structure de l'appareil | Appareil intégré | Degré de protection (NEMA), face avant | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Avec rétraction en position 0
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles