Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMC3-4-A500-AVE |
NZMH3-4-A500-AVE |
NZMH3-4-A500-SVE |
NZMN3-4-A500-AVE |
NZMN3-4-A500-SVE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Structure de l'appareil | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,529.35 € | 1 | 25 jours | 36 | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
4,230.98 € | 1 | 25 jours | 150 | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
3,697.05 € | 1 | 25 jours | 150 | Technique de plug-in de périphérique intégré | ||
3,671.76 € | 1 | 25 jours | 50 | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | ||
3,328.31 € | 1 | 25 jours | 50 | Technique de plug-in de périphérique intégré |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Intensité permanente admissible Iu(A) | 500 | Nombre de pôles | 4 |
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 400|500 | Tension nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non |
Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 6|10 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Structure de l'appareil
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles