Disjoncteur, 3p, 60 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH2-AF60-NA
NZMN2-AF60-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)

584.40 €

1 4 jours 150

554.23 €

1 28 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Intensité permanente admissible Iu(A) 60 Nombre de pôles 3
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 60|60 Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non
Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui Appareil complet avec unité de protection Oui
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 6|10

Assistance technique