Disjoncteur, 3p, 630 A, unité débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH3-AE630-AVE
NZMH3-AE630-T-AVE
NZMH3-VE630-AVE
NZMH3-VE630-SVE
NZMH3-VE630-T-AVE
NZMN3-AE630-T-AVE
NZMN3-VE630-AVE
NZMN3-VE630-T-AVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée Structure de l'appareil Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

3,743.58 €

1 21 jours 1500|0NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)1260|5040

4,048.21 €

1 25 jours 1500|0OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)1260|5040

4,027.43 €

1 23 jours 150472|4410NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)1260|5040

3,739.15 €

1 25 jours 150210|2205NonTechnique de plug-in de périphérique intégré1260|5040

4,476.34 €

1 25 jours 150472|4410OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)1260|5040

3,642.70 €

1 21 jours 500|0OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)1260|7560

3,338.11 €

1 19 jours 50472|4410NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)1260|5040

3,787.90 €

1 25 jours 50472|4410OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)1260|5040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 630 Nombre de pôles 3 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 315|630
Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique