Fusible-interrupteur NH raccordement bride 3p

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XNH00-A160
XNH00-FCE-A160
XNH00-FCE-S160
XNH00-FCL-A160
XNH00-FCL-S160
XNH00-S160
XNH1-1-A250
XNH1-A250
XNH1-FCE-A250
XNH1-FCE-S250
XNH1-FCL-A250
XNH1-FCL-S250
XNH1-S250
XNH2-A400
XNH2-FCE-A400
XNH2-FCE-S400
XNH2-FCL-A400
XNH2-S400
XNH3-A630
XNH3-FCE-A630
XNH3-FCE-S630
XNH3-FCL-A630
XNH3-S630
XNH32-1-A630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Nombre de pôles Convient aux fusibles Intensité transitoire admissible lcw
(kA)
Convient pour un montage au sol Convient pour le montage sur jeu de barres Tension de service nominale max. ue AC
(V)
Avec protection contre les erreurs Équipé de connecteurs

61.70 €

1 3 jours 1603NH0011OuiNon690NonNon

398.00 €

1 46 jours 1603NH007OuiNon500OuiOui

422.00 €

1 3 jours 1603NH007NonOui500OuiOui

103.00 €

1 46 jours 1603NH007OuiNon690OuiNon

117.00 €

1 3 jours 1603NH007NonOui690OuiNon

88.40 €

1 3 jours 1603NH007NonOui690NonNon

138.00 €

1 3 jours 2501NH16OuiNon690NonNon

239.00 €

1 3 jours 2503NH16OuiNon690NonNon

518.00 €

1 3 jours 2503NH16OuiNon500OuiOui

643.00 €

1 3 jours 2503NH16NonOui500OuiOui

226.00 €

1 3 jours 2503NH16OuiNon690OuiNon

343.00 €

1 3 jours 2503NH16NonOui690OuiNon

295.00 €

1 3 jours 2503NH16NonOui690NonNon

296.00 €

1 3 jours 4003NH23OuiNon690NonNon

594.00 €

1 3 jours 4003NH23OuiNon500OuiOui

732.00 €

1 3 jours 4003NH23NonOui500OuiOui

300.00 €

1 3 jours 4003NH23OuiNon690OuiNon

385.00 €

1 3 jours 4003NH23NonOui690NonNon

337.00 €

1 3 jours 6303NH33OuiNon690NonNon

673.00 €

1 3 jours 6303NH33OuiNon500OuiOui

814.00 €

1 3 jours 6303NH33NonOui500OuiOui

378.00 €

1 3 jours 6303NH33OuiNon690OuiNon

464.00 €

1 3 jours 6303NH33NonOui690NonNon

243.00 €

1 3 jours 6301NH33OuiNon690NonNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée de câble Autre Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 120 Degré de protection (IP), face avant Autre
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Version comme installation d'arrêt d'urgence Non
Type d' Elément de commande Adhérer de couverture Version comme Interrupteur principal Non Version comme Interrupteur de sécurité Non
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 0 Convient pour montage frontal 4 trous Non Motorisation en option Non
Elément de commande de position Face avant

Assistance technique