Disjoncteur, 4p, 200 A, 125 A au 4ème pôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMB2-4-A200/125
NZMC2-4-A200/125
NZMH2-4-A200/125
NZMN2-4-A200/125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Tension nominale
(V)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

1,352.38 €

1 28 jours 25440|4406|10

1,432.52 €

1 35 jours 36690|6901200|2000

1,763.04 €

1 19 jours 150690|6906|10

1,477.82 €

1 19 jours 50690|6906|10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Intensité permanente admissible Iu(A) 200 Nombre de pôles 4
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 160|200 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non
Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique