Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH1-4-A160 |
NZMH2-4-A160 |
NZMH2-4-VE160 |
NZML2-4-VE160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Motorisation en option | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,469.36 € | 1 | 25 jours | 100 | 0|0 | 125|160 | Collier de serrage de cadre | Non | 1280|1280 | ||
1,493.82 € | 1 | 23 jours | 150 | 0|0 | 125|160 | Connexion à vis | Oui | 6|10 | ||
1,852.87 € | 1 | 42 jours | 55 | 160|1600 | 80|160 | Connexion à vis | Oui | 1920|1920 | ||
2,023.62 € | 1 | 23 jours | 150 | 160|1600 | 80|160 | Connexion à vis | Oui | 1920|1920 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 160 | Nombre de pôles | 4 | Tension nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non |
Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée |
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Motorisation en option
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles