Disjoncteur, 4p, 250 A, unité débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZML3-4-VE250-AVE

Référence pièce
NZML3-4-VE250-AVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,714.49 €

1 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) 150
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 250|2500 Intensité permanente admissible Iu(A) 250
Nombre de pôles 4 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 125|250 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non
Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 3000|3000

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 4p, 250 A, unité débrochable, le numéro d'article est le suivant: NZML3-4-VE250-AVE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZML3-4-VE250-AVE.

Assistance technique