Disjoncteur, 3p, 700 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH4-AEF700-NA
NZMH4-VEF700-NA
NZMN4-AEF700-NA
NZMN4-VEF700-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)

4,804.69 €

1 35 jours 850|0

5,045.12 €

1 37 jours 851400|7000

4,555.75 €

1 35 jours 500|0

4,754.71 €

1 37 jours 501400|7000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 700 Nombre de pôles 3 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 700|700
Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non
Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 1400|8400

Assistance technique