Bornes du coffret disjoncteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMB2-4-AF60-BT-NA
NZMB2-4-AF70-BT-NA
NZMB2-4-AF80-BT-NA
NZMB2-4-AF90-BT-NA
NZMB2-4-AF100-BT-NA
NZMB2-4-AF110-BT-NA
NZMB2-4-AF125-BT-NA
NZMB2-4-AF150-BT-NA
NZMB2-4-AF175-BT-NA
NZMB2-4-AF200-BT-NA
NZMB2-4-AF225-BT-NA
NZMB2-4-AF250-BT-NA
NZMB2-A20-BT-NA
NZMB2-A25-BT-NA
NZMB2-A32-BT-NA
NZMB2-A40-BT-NA
NZMB2-A50-BT-NA
NZMB2-A63-BT-NA
NZMB2-A80-BT-NA
NZMB2-A100-BT-NA
NZMB2-A160-BT
NZMB2-A160-BT-NA
NZMB2-A200-BT
NZMB2-A200-BT-NA
NZMB2-A250-BT
NZMB2-A250-BT-NA
NZMB2-A300-BT
NZMB2-AF15-BT-NA
NZMB2-AF20-BT-NA
NZMB2-AF25-BT-NA
NZMB2-AF30-BT-NA
NZMB2-AF35-BT-NA
NZMB2-AF40-BT-NA
NZMB2-AF45-BT-NA
NZMB2-AF50-BT-NA
NZMB2-AF60-BT-NA
NZMB2-AF70-BT-NA
NZMB2-AF80-BT-NA
NZMB2-AF100-BT-NA
NZMB2-AF110-BT-NA
NZMB2-AF150-BT-NA
NZMB2-AF175-BT-NA
NZMB2-AF225-BT-NA
NZMB2-AF250-BT-NA
NZMB2-S1,​6-BT-CNA
NZMB2-S2,​4-BT-CNA
NZMB2-S5-BT-CNA
NZMB2-S8-BT-CNA
NZMB2-S12-BT-CNA
NZMB2-S18-BT-CNA
NZMB2-S26-BT-CNA
NZMB2-S33-BT-CNA
NZMB2-S40-BT-CNA
NZMB2-S50-BT-CNA
NZMB2-S63-BT-CNA
NZMB2-S80-BT-CNA
NZMB2-S100-BT-CNA
NZMB2-S160-BT-CNA
NZMB2-S250-BT-CNA
NZMC2-A160-BT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Nombre de pôles Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)
Tension nominale
(V)
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

1,012.45 €

1 28 jours 250|060460|60690|690Oui6|10

1,012.45 €

1 19 jours 250|070470|70690|690Oui6|10

1,012.45 €

1 19 jours 250|080480|80690|690Oui6|10

1,012.45 €

1 35 jours 250|090490|90690|690Oui6|10

1,012.45 €

1 25 jours 250|01004100|100690|690Oui6|10

1,012.45 €

1 37 jours 250|01104110|110690|690Oui6|10

1,214.71 €

1 4 jours 25750|12501254125|125690|690Non6|10

1,501.38 €

1 35 jours 250|01504150|150690|690Non6|10

1,830.52 €

1 25 jours 250|01754175|175690|690Non6|10

1,830.52 €

1 34 jours 251200|20002004200|200690|690Non6|10

2,066.53 €

1 19 jours 251500|25002254225|225690|690Non6|10

2,066.53 €

1 25 jours 251500|25002504250|250690|690Non6|10

540.85 €

1 19 jours 250|020315|20690|690Oui350|350

539.55 €

1 19 jours 250|025320|25690|690Oui350|350

539.55 €

1 25 jours 250|032325|32690|690Oui350|350

539.20 €

1 23 jours 250|040332|40440|440Oui320|400

539.20 €

1 25 jours 250|050340|50440|440Oui300|500

539.20 €

1 4 jours 250|063350|63440|440Oui380|630

562.75 €

1 25 jours 250|080363|80440|440Oui480|800

603.22 €

1 4 jours 250|0100380|100440|440Oui600|1000

937.46 €

1 35 jours 250|01603125|160440|440Oui960|1600

1,130.26 €

1 4 jours 250|01603125|160440|440Oui960|1600

1,126.06 €

1 4 jours 250|02003160|200440|440Oui1280|2000

1,396.18 €

1 5 jours 250|02003160|200440|440Oui1200|2000

1,273.62 €

1 21 jours 250|02503200|250440|440Oui1500|2500

1,592.38 €

1 30 jours 250|02503200|250690|690Oui1500|2500

1,449.07 €

1 23 jours 250|03003240|300440|440Oui2000|2500

495.55 €

1 25 jours 250|015315|15690|690Oui350|350

517.22 €

1 19 jours 250|020320|20690|690Oui350|350

515.92 €

1 35 jours 250|025325|25440|440Oui350|350

515.92 €

1 19 jours 250|030330|30690|690Oui350|350

515.59 €

1 19 jours 250|035335|35690|690Oui320|400

515.59 €

1 35 jours 250|040340|40690|690Oui320|400

515.59 €

1 37 jours 250|045345|45690|690Oui300|500

515.59 €

1 19 jours 250|050350|50690|690Oui300|500

515.59 €

1 25 jours 250|060360|60690|690Oui380|630

559.90 €

1 19 jours 250|070370|70690|690Oui480|800

559.90 €

1 35 jours 250|080380|80690|690Oui480|800

603.22 €

1 25 jours 250|01003100|100690|690Oui600|1000

900.15 €

1 37 jours 250|01103110|110690|690Oui750|1250

1,130.26 €

1 23 jours 250|01503150|150690|690Oui960|1600

1,209.48 €

1 35 jours 250|01753175|175690|690Oui1200|2000

1,592.38 €

1 25 jours 250|02253225|225440|440Oui1500|2500

1,592.38 €

1 37 jours 250|02503250|250690|690Oui1500|2500

539.55 €

1 37 jours 250|01.630|0690|690Oui8|14

539.55 €

1 19 jours 250|02.430|0690|690Oui8|14

538.94 €

1 19 jours 250|0530|0690|690Oui6|11

538.94 €

1 19 jours 250|0830|0690|690Oui6|11

539.55 €

1 25 jours 250|01230|0690|690Oui7|12

539.55 €

1 19 jours 250|01830|0690|690Oui7|12

539.55 €

1 19 jours 250|02630|0690|690Oui8|13

539.55 €

1 35 jours 250|03330|0690|690Oui8|14

539.20 €

1 19 jours 250|04030|0690|690Oui8|14

539.20 €

1 35 jours 250|05030|0690|690Oui8|14

539.20 €

1 19 jours 250|06330|0690|690Oui8|14

562.75 €

1 19 jours 250|08030|0690|690Oui8|14

633.38 €

1 35 jours 250|010030|0690|690Oui8|14

1,064.22 €

1 19 jours 250|016030|0690|690Oui8|14

1,592.38 €

1 19 jours 250|025030|0690|690Oui8|10

978.94 €

1 19 jours 360|01603125|160690|690Oui960|1600

Loading...

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Collier de serrage de cadre Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique