Disjoncteur, 4p, 100 A, module débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH2-4-A100-SVE
NZMH2-4-VE100-SVE
NZMN2-4-VE100-SVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

1,029.20 €

1 25 jours 1500|080|1006|10

1,569.23 €

1 19 jours 150100|100050|1001200|1200

1,286.40 €

1 25 jours 50100|100050|1001200|1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 100 Nombre de pôles 4 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Technique de plug-in de périphérique intégré Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui
Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique