Disjoncteur, 3p, 630 A, module débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZMN3-VE630-SVE

Référence pièce
NZMN3-VE630-SVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,017.44 €

1 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) 50
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 630|6300 Intensité permanente admissible Iu(A) 630
Nombre de pôles 3 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 315|630 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Technique de plug-in de périphérique intégré Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non
Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 1260|6930

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 630 A, module débrochable, le numéro d'article est le suivant: NZMN3-VE630-SVE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMN3-VE630-SVE.

Assistance technique