Disjoncteur, 3p, 140 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZML2-ME140
NZMN2-SE140-CNA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC
(kA)
Hauteur
(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Protection thermique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V
(kW)
Sensible au manque de phase

1,521.51 €

1 25 jours 1501846870|140Oui140Oui

1,344.91 €

1 37 jours 50195750|0Non45Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 105 Profondeur(mm) 149 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 140 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20 Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type d' Elément de commande Levier à bascule Interrupteur la technique Électronique Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 280|1960

Assistance technique