Disjoncteur, 4p, 100 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH1-4-A100
NZMH2-4-VE100
NZML2-4-VE100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)
Type de raccordement électrique du circuit principal Motorisation en option Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

836.01 €

1 20 jours 1000|080|100Collier de serrage de cadreNon6|10

1,463.35 €

1 28 jours 150100|100050|100Connexion à visOui1200|1200

1,602.92 €

1 28 jours 150100|100050|100Connexion à visOui1200|1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 100 Nombre de pôles 4 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non
Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique