Disjoncteur, 4p, 400 A, 250 A au 4ème pôle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMC3-4-A400/250
NZMH3-4-A400/250
NZMH3-4-AE400/250
NZMH3-4-AE400/250-T
NZMH3-4-VE400/250
NZMN3-4-AE400/250-T
NZMN3-4-VE400/250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

2,236.81 €

1 19 jours 360|0320|400Non2400|4000

2,943.18 €

1 25 jours 1500|0320|400Non6|10

3,180.21 €

1 25 jours 1500|0200|400Non800|4400

3,688.50 €

1 25 jours 1500|0200|400Oui800|4400

3,568.76 €

1 25 jours 150400|4000200|400Non800|4400

3,070.83 €

1 21 jours 500|0200|400Oui800|4400

2,783.27 €

1 25 jours 55400|4000200|400Non800|4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 400 Nombre de pôles 4 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique