Disjoncteur, 4p, 320 A, 200 A au 4ème pôle, module débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMN3-4-A320/200-SVE
NZMN3-4-A400/250-SVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)

2,762.76 €

1 25 jours 320250|320

2,762.76 €

1 25 jours 400320|400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) 50
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Nombre de pôles 4
Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule
Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non
Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Technique de plug-in de périphérique intégré
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 6|10

Assistance technique