Disjoncteur, 4p, 320 A, 200 A au 4ème pôle, unité débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMC3-4-A320/200-AVE
NZMH3-4-A320/200-AVE
NZMH3-4-A320/200-SVE
NZMN3-4-A320/200-AVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Structure de l'appareil

3,003.17 €

1 25 jours 36Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)

3,683.99 €

1 25 jours 150Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)

3,172.67 €

1 25 jours 150Technique de plug-in de périphérique intégré

3,111.60 €

1 25 jours 50Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Intensité permanente admissible Iu(A) 320 Nombre de pôles 4
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 250|320 Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non
Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 6|10

Assistance technique