Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH3-AE630-T |
NZMH3-VE630-T |
NZMH4-VE630 |
NZMN3-AE630-T |
NZMN3-VE630-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,377.68 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | Oui | 1260|5040 | ||
3,705.35 € | 1 | 19 jours | 150 | 472|4410 | Oui | 1260|5040 | ||
3,793.08 € | 1 | 17 jours | 85 | 630|6300 | Non | 1260|7560 | ||
2,881.95 € | 1 | 25 jours | 50 | 0|0 | Oui | 1260|5040 | ||
3,116.12 € | 1 | 25 jours | 50 | 472|4410 | Oui | 1260|5040 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 630 | Nombre de pôles | 3 | Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 315|630 |
Tension nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule |
Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Motorisation en option | Oui |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles