Disjoncteur, 3p, 30 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMB2-AF30-NA
NZMH2-AF30-NA
NZMN1-AF30-NA
NZMN2-AF30-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Tension nominale
(V)
Type de raccordement électrique du circuit principal Motorisation en option

456.40 €

1 35 jours 25440|440Connexion à visOui

582.58 €

1 3 jours 150690|690Connexion à visOui

455.45 €

1 25 jours 50690|690Collier de serrage de cadreNon

552.43 €

1 63 jours 50690|690Connexion à visOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Intensité permanente admissible Iu(A) 30 Nombre de pôles 3
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 30|30 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Avec déclencheur à minimum de tension Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui Appareil complet avec unité de protection Oui
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 350|350

Assistance technique