Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z-S/2WM |
Z-S/2WTN |
Z-S/WM |
Z-S/WTN |
Z-SW/W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw) (kA) | Capacité de commutation (kA) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.51 € | 12 | 3 jours | 230 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||
51.72 € | 12 | 18 jours | 230 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||
41.72 € | 12 | 3 jours | 230 | 10 | 20 | 1 | 1 | ||
34.85 € | 12 | 16 jours | 230 | 10 | 20 | 1 | 1 | ||
35.35 € | 2 | 3 jours | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Loading...
Type de tension | AC | Fonctions interrupteurs | Interrupteur va-et-vient | Avec témoin lumineux | Non |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur intégrée(mm) | 80 | Courant nominal(A) | 16 | Puissance maximale de la lampe(W) | 0 |
Nombre de pôles | 0 | Type de voyant | Autre | Calotte de couleur | Autre |
Douille de lampe | Autre | Tension nominale minimale(V) | 0 | Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) | Non |
Degré de protection (IP) | IP40 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA)
Capacité de commutation(kA)
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles