Disjoncteur, 3p, 1000 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH4-AE1000-NA
NZMH4-AEF1000-NA
NZMH4-VE1000-NA
NZMH4-VEF1000-NA
NZMN4-AE1000-NA
NZMN4-AEF1000-NA
NZMN4-VE1000-NA
NZMN4-VEF1000-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)

6,671.85 €

1 37 jours 850|0500|1000

6,671.85 €

1 28 jours 850|01000|1000

6,962.30 €

1 30 jours 851000|10000500|1000

6,962.30 €

1 37 jours 852000|100001000|1000

6,087.10 €

1 28 jours 500|0500|1000

6,087.10 €

1 28 jours 500|01000|1000

6,212.57 €

1 28 jours 501000|10000500|1000

6,212.57 €

1 37 jours 502000|100001000|1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 1000 Nombre de pôles 3 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non
Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 2000|12000

Assistance technique