Disjoncteur, 3p, 110 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMB1-AF110-NA
NZMB2-AF110-NA
NZMH2-AF110-NA
NZMN1-AF110-NA
NZMN2-AF110-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Tension nominale
(V)
Type de raccordement électrique du circuit principal Motorisation en option Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

853.40 €

1 25 jours 25440|440Collier de serrage de cadreNon750|1250

854.91 €

1 37 jours 25440|440Connexion à visOui750|1250

1,238.71 €

1 28 jours 150690|690Connexion à visOui6|10

1,018.47 €

1 21 jours 50690|690Collier de serrage de cadreNon6|10

1,078.40 €

1 35 jours 50690|690Connexion à visOui6|10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Intensité permanente admissible Iu(A) 110 Nombre de pôles 3
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 110|110 Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant
Motorisation intégrée Non Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Avec déclencheur à minimum de tension Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique