Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL4-AP24 |
SL4-AP120 |
SL4-AP230 |
SL7-AP24-E |
SL7-AP24-M |
SL7-AP120 |
SL7-AP120-E |
SL7-AP120-M |
SL7-AP230 |
SL7-AP230-E |
SL7-AP230-M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Fonction | Intensité (dB) | Type de tension | Tension de service en AC 50 Hz (V) | Tension de service en AC 60 Hz (V) | Tension de service en DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.28 € | 1 | 3 jours | 43 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 80 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
92.28 € | 1 | 32 jours | 43 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 80 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
92.28 € | 1 | 3 jours | 43 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 80 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
104.89 € | 1 | 3 jours | 73 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 100 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
150.11 € | 1 | 3 jours | 73 | Autre | 100 | AC/DC | 24|24 | 24|24 | 24|24 | ||
97.19 € | 1 | 5 jours | 73 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 100 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
104.89 € | 1 | 13 jours | 73 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 100 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
150.11 € | 1 | 33 jours | 73 | Autre | 100 | AC | 110|120 | 110|120 | 0|0 | ||
97.19 € | 1 | 3 jours | 73 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 100 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
104.89 € | 1 | 32 jours | 73 | Tonalité continue/tonalité légume sec | 100 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 | ||
150.11 € | 1 | 3 jours | 73 | Autre | 100 | AC | 230|240 | 230|240 | 0|0 |
Loading...
Couleur | Noir | Degré de protection (IP) | IP66 | Tonalité réglable | vrai |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (NEMA) | 4X |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Fonction
Intensité(dB)
Type de tension
Tension de service en AC 50 Hz(V)
Tension de service en AC 60 Hz(V)
Tension de service en DC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles