Disjoncteur, 3p, 220 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH3-ME220
NZML3-ME220
NZMN2-SE220-CNA
NZMN3-ME220
NZMN3-SE220-CNA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC
(kA)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Protection thermique Sensible au manque de phase Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

2,479.57 €

1 25 jours 150140275166110|220OuiOui220|3080

2,690.51 €

1 25 jours 150140275166110|220OuiOui440|3080

1,963.63 €

1 28 jours 501051951490|0NonNon440|3080

2,066.58 €

1 23 jours 50140275166110|220OuiOui220|3080

2,456.00 €

1 21 jours 501402971660|0NonNon440|3080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 110 Avec contact auxiliaire interrupteur Non Intensité permanente admissible Iu(A) 220
Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3 Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d' Elément de commande Levier à bascule
Interrupteur la technique Électronique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 55 Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée

Assistance technique