Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH4-AE1600-S1 |
NZMH4-VE1600-S1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | |
---|---|---|---|---|---|
12,122.47 € | 1 | 28 jours | 0|0 | ||
12,198.87 € | 1 | 28 jours | 1600|16000 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Intensité permanente admissible Iu(A) | 1600 | Nombre de pôles | 3 |
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 800|1600 | Tension nominale(V) | 1000|1000 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non |
Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 3200|19200 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles