Disjoncteur, 3p, 800 A 1000 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH4-AE800-S1
NZMH4-VE800-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)

5,424.19 €

1 28 jours 0|0

5,559.04 €

1 28 jours 800|8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) 85
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Intensité permanente admissible Iu(A) 800 Nombre de pôles 3
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 400|800 Tension nominale(V) 1000|1000 Degré de protection (IP) IP20
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non
Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 1600|9600

Assistance technique