Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMC1-4-A20 |
NZMH2-4-A20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Motorisation en option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
466.46 € | 1 | 19 jours | 36 | Collier de serrage de cadre | Non | ||
639.16 € | 1 | 28 jours | 150 | Connexion à vis | Oui |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Intensité permanente admissible Iu(A) | 20 | Nombre de pôles | 4 |
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 15|20 | Tension nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non | Type d'élément de commande | Levier à bascule |
Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non |
Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui |
Appareil complet avec unité de protection | Oui | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 350|350 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Motorisation en option
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles