Disjoncteur, 4p, 250 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH2-4-VE250
NZML3-4-VE250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option

2,549.91 €

1 46 jours 55Oui

3,882.24 €

1 25 jours 150Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 250|2500 Intensité permanente admissible Iu(A) 250 Nombre de pôles 4
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 125|250 Tension nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non
Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 3000|3000

Assistance technique