Disjoncteur, 3p, 160 A, +disjoncteur différentiel, 30 mA, sensible AC / DC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZMH2-A160-FIA30

Référence pièce
NZMH2-A160-FIA30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4,606.03 €

1 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA) 150
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) 0|0 Intensité permanente admissible Iu(A) 160
Nombre de pôles 3 Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) 125|160 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui
Avec déclencheur à minimum de tension Non Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui
Appareil complet avec unité de protection Oui Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 960|1600

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 160 A, +disjoncteur différentiel, 30 mA, sensible AC / DC, le numéro d'article est le suivant: NZMH2-A160-FIA30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMH2-A160-FIA30.

Assistance technique