Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMB2-4-A300/200 |
NZMC2-4-A300/200 |
NZMH2-4-A300/200 |
NZMN2-4-A300/200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Tension nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,817.74 € | 1 | 19 jours | 25 | 440|440 | ||
1,975.25 € | 1 | 19 jours | 36 | 690|690 | ||
2,399.69 € | 1 | 19 jours | 150 | 690|690 | ||
2,016.76 € | 1 | 19 jours | 50 | 690|690 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Intensité permanente admissible Iu(A) | 300 | Nombre de pôles | 4 |
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 240|300 | Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule |
Avec indicateur éteint | Non | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non |
Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée |
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui | Appareil complet avec unité de protection | Oui | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 5|8.3 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Tension nominale(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles