Disjoncteur, 4p, 160 A, 100 A au 4ème pôle, module débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMB2-4-A160/100-SVE
NZMC2-4-A160/100-SVE
NZMH2-4-A160/100-SVE
NZMH2-4-VE160/100-SVE
NZMN2-4-A160/100-SVE
NZMN2-4-VE160/100-SVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)
Tension nominale
(V)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

1,267.19 €

1 37 jours 250|0125|160440|4406|10

1,324.68 €

1 35 jours 360|0125|160690|6906|10

1,613.26 €

1 37 jours 1500|0125|160690|6906|10

1,996.79 €

1 37 jours 150160|160080|160690|6901920|1920

1,375.59 €

1 19 jours 500|0125|160690|6906|10

1,694.98 €

1 37 jours 50160|160080|160690|6901920|1920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 160 Nombre de pôles 4 Degré de protection (IP) IP20
Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non
Protection contre les défauts à la terre intégrée Non Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non
Structure de l'appareil Technique de plug-in de périphérique intégré Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Oui Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique