Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NS1-63-NA |
NS1-100-NA |
NS1-125-NA |
NS2-160-BT-NA |
NS2-160-NA |
NS2-200-BT-NA |
NS2-200-NA |
NS2-250-BT-NA |
NS2-250-NA |
NS3-400-NA |
NS3-600-NA |
NS4-1000-NA |
NS4-1200-NA |
NS4-800-NA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Intensité permanente admissible Iu (A) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Motorisation en option | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.25 € | 1 | 5 jours | 50 | 63 | Collier de serrage de cadre | Non | 1250|1250 | ||
423.24 € | 1 | 8 jours | 50 | 100 | Collier de serrage de cadre | Non | 1250|1250 | ||
573.23 € | 1 | 4 jours | 50 | 125 | Collier de serrage de cadre | Non | 1250|1250 | ||
711.14 € | 1 | 4 jours | 150 | 160 | Collier de serrage de cadre | Oui | 2500|2500 | ||
653.64 € | 1 | 4 jours | 150 | 160 | Connexion à vis | Oui | 2500|2500 | ||
1,005.27 € | 1 | 4 jours | 150 | 200 | Collier de serrage de cadre | Oui | 2500|2500 | ||
925.13 € | 1 | 55 jours | 150 | 200 | Connexion à vis | Oui | 2500|2500 | ||
1,252.34 € | 1 | 8 jours | 150 | 250 | Collier de serrage de cadre | Oui | 2500|2500 | ||
1,163.71 € | 1 | 4 jours | 150 | 250 | Connexion à vis | Oui | 2500|2500 | ||
1,473.44 € | 1 | 4 jours | 150 | 400 | Connexion à vis | Oui | 6600|6600 | ||
1,887.28 € | 1 | 4 jours | 150 | 600 | Connexion à vis | Oui | 6600|6600 | ||
4,561.42 € | 1 | 20 jours | 70 | 1000 | Connexion à vis | Oui | 25000|25000 | ||
5,479.83 € | 1 | 28 jours | 70 | 1200 | Connexion à vis | Oui | 25000|25000 | ||
3,601.66 € | 1 | 4 jours | 70 | 800 | Connexion à vis | Oui | 25000|25000 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A) | 0|0 | Nombre de pôles | 3 | Réglage d’électricité de libération de surcharge(A) | 0|0 |
Tension nominale(V) | 690|690 | Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant |
Motorisation intégrée | Non | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Non | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Oui | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Intensité permanente admissible Iu(A)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Motorisation en option
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles